![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412172-WEB-R.jpg)
Συνδεδεμένος διαχωριστής φορτίου with Netatmo
EMDX³ with Netatmo
Legrand
Συνδεδεμένος διαχωριστής φορτίου with Netatmo
ΚΩΔ. 412172
EAN.
3414971961920
Με τον συνδεδεμένος διαχωριστής φορτίου with Netatmo, ελέγξτε την ενεργειακή σας κατανάλωση και αποτρέψτε πιθανές διακοπές ρεύματος
Εγγύηση 2 χρόνια
187,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.5 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 68 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | 0-55 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
---|---|
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-3 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Application store for download | Google Play Store |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Home + Control |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-RED_794
(0.41 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-4071 A
(0.2 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF208_1030
(0.54 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των φορτίων που μπορεί να διαχειριστεί ένας διαχωριστής φορτίου (εντός του ορίου των 100 συσχετιζόμενων προϊόντων ανά βασικό κιτ εγκατάστασης).Διαβάστε περισσότερα
- Για να διαμορφώσετε το όριο ισχύος του συμβολαίου σας, πρέπει να μεταβείτε στα: Settings > Manage my home > ... > House information > My home profile: Electrical contract. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε το τιμολόγιο, την ισχύ και τη χρέωση (κανονική ή εκτός αιχμής/ώρα αιχμής).Διαβάστε περισσότερα
- Ο συνδεδεμένος διαχωριστής φορτίου ελέγχει κάθε 10 δευτερόλεπτα εάν η στιγμιαία κατανάλωση του σπιτιού επιτρέπει την επανενεργοποίηση των απορριπτόμενων φορτίων.Διαβάστε περισσότερα
- Σημαίνει ότι υπάρχει μια ισχυρή μετατόπιση φάσης μεταξύ της τάσης του ονομαστικού ρεύματος στο δίκτυό σας.Εάν η εγκατάστασή σας είναι μονοφασική, αυτό υποδηλώνει ένα ισχυρό επαγωγικό φορτίο στο ηλεκτρικό δίκτυο (μοτέρ αντλίας πισίνας, ισχυρός φωτισμός αλογόνου...) και δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του συνδεδεμένου διαχωριστή φορτίου.Εάν η εγκατάστασή σας είναι τριφασική, ελέγξτε ότι η τροφοδοσία του διαχωριστή φορτίου γίνεται μέσω της ίδιας φάσης με τη γραμμή στην οποία έχετε εγκαταστήσει τον μετασχηματιστή ρεύματος.Διαβάστε περισσότερα
- Ένας διαχωριστής φορτίου παρακολουθεί συνεχώς τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί ως ρελέ προτεραιότητας εάν υπερβείτε το όριο που έχετε θέσει. Με την κλιμάκωση της κατανάλωσης, ο διαχωριστής φορτίου σάς επιτρέπει την αποφυγή απρόσμενων διακοπών ρεύματος.Διαβάστε περισσότερα
- Μόνο τα φορτία που είναι συνδεδεμένα στα συνδεδεμένα ρελέ και τις συνδεδεμένες πρίζες "with Netatmo" μπορούν να απορριφθούν.Για λόγους ασφαλείας, το συνδεδεμένο ρελέ καστάνιας, του οποίου η κύρια λειτουργία είναι η διαχείριση πολλών σημείων φωτισμού(για παράδειγμα σε σκάλες ή διαδρόμους), δεν μπορεί να απορριφθεί.Διαβάστε περισσότερα
- Λόγω της ονομασίας τους, ορισμένα κυκλώματα δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ σε αυτήν τη λίστα (όπως "router" ή "refrigerator") επειδή η απόρριψή τους θα ήταν επιζήμια για το χρήστη.Διαβάστε περισσότερα
- Για να διαμορφώσετε το όριο ενεργοποίησης του συνδεδεμένου διαχωριστή φορτίου, μεταβείτε στις εξής επιλογές: Settings > Manage my home > Electrical panel > Smart load shedder > Shedding trigger.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο έναν συνδεδεμένο διαχωριστή φορτίου ανά εγκατάσταση.Διαβάστε περισσότερα
- Εάν θέλετε να τροποποιήσετε την προτεραιότητα απόρριψης των φορτίων σας, πρέπει απλώς να μεταβείτε στα:Settings > Manage my home > Electrical panel > Smart load shedder > Configuration: Priorities. Στη συνέχεια, πρέπει απλώς να αλλάξετε τα φορτία όπως θέλετε και να κάνετε κλικ στο "Confirm".Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συσκευές από τη λίστα προτεραιοτήτων σας.Διαβάστε περισσότερα