![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412033-WEB-R.jpg)
Συνδεδεμένο Πακέτo ecometer EMDX3 110V~ έως 230V~ + 3 μετασχηματιστές εντάσεως. 5 στοιχείων
EMDX³ with Netatmo
Legrand
Συνδεδεμένο Πακέτo ecometer EMDX3 110V~ έως 230V~ + 3 μετασχηματιστές εντάσεως. 5 στοιχείων
ΚΩΔ. 412033
EAN.
3414971485754
Με το συνδ. Ecometer,δείτε ανά πάσα στιγμή τη συν.κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού σας μέσω της εφαρμογής Home+Control.Αυτό περιλαμβάνει: ηλεκτρική κατανάλ.(λεπτομερή μέτρηση έως και 4 επιλέξιμων γραμμών),φυσικό αέριο,ζεστό και κρύο νερό
Εγγύηση 2 χρόνια
372,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 60 A |
Max. current (Imax) | 80 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Pole type | Single phase |
Model | Measurement transformer |
Energy type | Effective power |
Suitable for | Purchase/supply |
Tariff type | Two-tariff |
Tariff control | Internal/external |
Measurement type load profile | Yes |
Calibrated | Yes |
Approval | Domestic |
Pulse output | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 5 |
Width | 90 mm |
Depth | 77 mm |
Height | 83 mm |
Type of interface | Other |
EEC40 signature | No |
With lock code | No |
Number of positions total (counter) | 5 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | automatic terminal |
Label space/information surface | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Network , Wifi network , Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | Yes |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy measurement and metering |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-20-467-01
(0.04 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Είναι δυνατοί δύο τρόποι χρήσης: χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο: με τοπική χρήση, με πλοήγηση απευθείας στην οθόνη του προϊόντος χρησιμοποιώντας τον επιλογέα με σύνδεση στο διαδίκτυο: ρυθμίζοντας το προϊόν μέσω της εφαρμογής Home + Control.Διαβάστε περισσότερα
- Κάντε κλικ στον επιλογέα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του προϊόντος σας για πρόσβαση στο MENU. Στη συνέχεια επιλέξτε "Settings" και "Apple HomeKit Code". Τώρα μπορείτε να εισαγάγετε τον προσωπικό σας κωδικό (9 ψηφία) ή να σαρώσετε τον αντίστοιχο κωδικό QR.Διαβάστε περισσότερα
- Από την εφαρμογή Home + Control : Settings > Manage my home > "..." > Home information > Electrical contract > Billing > Off-peak, peak time ή απευθείας πάνω από το προϊόν (τοπικά): Menu > Settings > Currency & Prices > Prices > Electricity > Peak / Off peakΔιαβάστε περισσότερα
- Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ένα βασικό kit εγκατάστασης "with Netatmo" για να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο ecometer μέσω της εφαρμογής Home + Control. Το Ecometer μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς gateway.Διαβάστε περισσότερα
- Η περίοδος διατήρησης δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με την κλίμακα (ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια): Ημερήσια κλίμακα: μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης των τελευταίων 31 ημερών. Μηνιαία κλίμακα: μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης των τελευταίων 24 μηνών. Ετήσια κλίμακα: πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης των τελευταίων 2 ετών.Διαβάστε περισσότερα
- Στο total (5) μπαίνει πάντα η κεντρική παροχή.Διαβάστε περισσότερα
- Το συνδεδεμένο ecometer δεν αντικαθιστά ένα βασικό kit εγκατάστασης. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλα συνδεδεμένα προϊόντα "with Netatmo" στην εγκατάστασή σας, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα βασικό Kit εγκατάστασης (σε μορφή διακόπτη ή ράγας).Διαβάστε περισσότερα
- Το συνδεδεμένο ecometer δεν αντικαθιστά ένα βασικό kit εγκατάστασης. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλα συνδεδεμένα προϊόντα "with Netatmo" στην εγκατάστασή σας, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα βασικό Kit εγκατάστασης (σε μορφή διακόπτη ή ράγας).Διαβάστε περισσότερα