![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-412173-WEB-R.jpg)
Συνδεδεμένη ξηρή επαφή CX3 with Netatmo.
CX3 with Netatmo
Legrand
Συνδεδεμένη ξηρή επαφή CX3 with Netatmo.
ΚΩΔ. 412173
EAN.
3414972324885
Συνδεδεμένη ξηρή επαφή CX3 with Netatmo. Mέσω της εφαρμογής Home+Control μπορεί να ελέγχει ένα σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και να μετράει την κατανάλωση ενέργειας. Παραδίδεται με ένα μετασχηματιστή εντάσεως 80Α
Εγγύηση 2 χρόνια
160,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
---|---|
Supply voltage AC 60 Hz | 100-240 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Number of digital inputs | 1 |
Number of digital outputs | 1 |
Digital inputs configurable | No |
Digital outputs configurable | No |
Input current at signal 1 | 0.5 mA |
Permitted voltage at input | 0-240 V |
Type of voltage (input voltage) | AC |
Type of digital output | Relay |
Permitted voltage at output | 5-250 V |
Type of output voltage | AC/DC |
Short-circuit protection, outputs available | No |
Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 |
Number of interfaces PROFINET | 0 |
Number of HW-interfaces RS-232 | 0 |
Number of HW-interfaces RS-422 | 0 |
Number of HW-interfaces RS-485 | 0 |
Number of HW-interfaces serial TTY | 0 |
Number of HW-interfaces parallel | 0 |
Number of HW-interfaces Wireless | 1 |
Number of HW-interfaces USB | 0 |
Number of HW-interfaces other | 0 |
With optical interface | No |
Supporting protocol for TCP/IP | No |
Supporting protocol for PROFIBUS | No |
Supporting protocol for CAN | No |
Supporting protocol for INTERBUS | No |
Supporting protocol for ASI | No |
Supporting protocol for KNX | No |
Supporting protocol for MODBUS | No |
Supporting protocol for Data-Highway | No |
Supporting protocol for DeviceNet | No |
Supporting protocol for SUCONET | No |
Supporting protocol for LON | No |
Supporting protocol for PROFINET IO | No |
---|---|
Supporting protocol for PROFINET CBA | No |
Supporting protocol for SERCOS | No |
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No |
Supporting protocol for EtherNet/IP | No |
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No |
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No |
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No |
Supporting protocol for PROFIsafe | No |
Supporting protocol for SafetyBUS p | No |
Supporting protocol for other bus systems | No |
Radio standard Bluetooth | No |
Radio standard WLAN 802.11 | No |
Radio standard GPRS | No |
Radio standard GSM | No |
Radio standard UMTS | No |
IO link master | No |
System accessory | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Type of electric connection | Screw connection |
Time delay at signal change | 200-300 ms |
Fieldbus connection over separate bus coupler possible | No |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting/direct mounting | No |
Front built-in possible | No |
Rack-assembly possible | No |
Suitable for safety functions | No |
SIL according to IEC 61508 | None |
Performance level according to EN ISO 13849-1 | None |
Appendant operation agent (Ex ia) | No |
Appendant operation agent (Ex ib) | No |
Explosion safety category for gas | None |
Explosion safety category for dust | None |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.9 mm |
Depth | 71 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-20-472 2
(0.04 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- H συνδεδεμένη ξηρή επαφή δεν είναι ρελέ ισχύος συνεπώς έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιείται σε διαφορετικές περιπτώσεις . Η συνδεδεμένη ξηρή επαφή είναι μια συσκευή τηλεχειρισμού κατάλληλη για οικιακό αυτοματισμό. Οι ενέργειες ON/OFF γίνονται σε πολύ χαμηλή τάση και η ελεγχόμενη συσκευή μπορεί για παράδειγμα να απενεργοποιηθεί ενώ ακόμα τροφοδοτείται.Διαβάστε περισσότερα
- Η συνδεδεμένη ξηρή επαφή μπορεί να μετρήσει την κατανάλωση ενέργειας μιας συσκευής μέσω του μετασχηματιστή εντάσεως που διαθέτει. Είναι σε θέση να μετρήσει μια μονοφασική γραμμή έως 80Α. Επίσης, επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής στην οποία είναι συνδεδεμένη.Διαβάστε περισσότερα
- Η συνδεδεμένη ξηρή επαφή μπορεί να ελέγχει ορισμένες συσκευές μέσω «της επαφής χαμηλής τάσης» που διαθέτει για αυτόν τον σκοπό. Πολλές συσκευές είναι εξοπλισμένες με μια τέτοια επαφή: όπως σταθμοί φόρτισης οχημάτων, κλιματιστικά, συστήματα θέρμανσης, αυτόματου ποτίσματος... Μπορεί επίσης να συσχετιστεί με οποιοδήποτε είδος μονοφασικού ρελέ ισχύος που είναι ήδη εγκατεστημένο, όπως για παράδειγμα για την αντλία πισίνας.Διαβάστε περισσότερα
- Η συνδεδεμένη ξηρή επαφή είναι μια συσκευή τηλεχειρισμού ON/OFF κατάλληλη για οικιακό αυτοματισμό. Δεν μπορεί να σταματήσει στη μέση μια λειτουργία ενώ εκτελείται. Επομένως, δεν είναι δυνατή η χρήση της για παράδειγμα για ηλεκρικά ρολά ή γκαραζόπορτες...Διαβάστε περισσότερα