Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Συνδεδεμένη πρίζα σούκο Valena Life with Netatmo

VALENA LIFE WITH NETATMO Legrand

Συνδεδεμένη πρίζα σούκο Valena Life with Netatmo

ΚΩΔ. 756394 EAN. 3414972053839

Η συνδεδεμένη πρίζα σας επιτρέπει να ελέγχετε, τις ηλεκτρικές σας συσκευές από απόσταση μέσω της εφαρμογής Home + Control ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, και να παρακολουθείτε την κατανάλωση των συσκευών σας μέσω του smartphone σας

Εγγύηση 2 χρόνια
98,40 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable for dimmer No
Suitable for pulse button No
Suitable for roller shutter switch No
Suitable for venetian shutter switch No
Suitable for venetian-/roller shutter switch No
Suitable for switch No
In housing Yes
In tube base housing No
Printed circuit board/module No
Current supply 230 V AC
Push button mode No
Switching mode Yes
With manual radio transmitter Yes
With radio coding device No
With radio controlled push button No
Number of relays 1
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Type of fastening Mounting with claw and screw
Colour Black
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) Other
Radio frequency 2400 MHz
Modulation FM
Rolling code system Yes
Number of commands 0
Compatible with Apple HomeKit Yes
Compatible with Google Assistant Yes
Compatible with Amazon Alexa Yes
IFTTT support available No
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 45 mm
Built-in depth 31.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 1.6 mA
Mandatory neutral Yes
Stress test conformity (1000V) No
Antimicrobial treatment No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Energy distribution
Connectable by Internet box Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)