Συμπληρωματικός μετασχηματιστής έντασης. Λειτουργεί με τον δείκτη κατανάλωσης F520 και το ρελέ μέτρησης καταναλώσεων F522
MY HOME UP
Bticino
Συμπληρωματικός μετασχηματιστής έντασης. Λειτουργεί με τον δείκτη κατανάλωσης F520 και το ρελέ μέτρησης καταναλώσεων F522
ΚΩΔ. 3523
EAN.
8005543402054
Συμπληρωματικός μετασχηματιστής έντασης Λειτουργεί με τον δείκτη κατανάλωσης αρ. καταλ. F520 και το ρελέ μέτρησης καταναλώσεων αρ. καταλ. F522 Διατομή καλωδίου 25 mm² max
Εγγύηση 2 χρόνια
43,41 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 2 |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ