Συμπληρωματική μπουτονιέρα έγχρωμη, με σκέπαστρο προστασίας από βροχή. Στεγανότητα IP54.
KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Bticino
Συμπληρωματική μπουτονιέρα έγχρωμη, με σκέπαστρο προστασίας από βροχή. Στεγανότητα IP54.
ΚΩΔ. 331860
EAN.
8005543533376
Συμπληρωματική μπουτονιέρα έγχρωμη, με σκέπαστρο προστασίας από βροχή. Στεγανότητα IP54. Κάμερα με ευρυγώνιο φακό 95°.
Εγγύηση 2 χρόνια
368,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of call buttons | 2 |
---|---|
Material call buttons | Plastic |
Material Front | Aluminium |
Front plate height | 160.5 mm |
Front plate width | 100 mm |
Built-in depth | 36.6 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Installation technique | Bus system |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 18-240 V |
Supply current | 0.04-1 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Sound level | 80 dB |
Standby consumption | 40 mA |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
---|---|
Cable section | 1-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | No |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Camera type | Adjustable |
Video recorder angle | 95 ° |
Max distance between internal and external unit | 150 m |
Communication rank type | 2 |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Element Composition (Pack1) | Not applicable |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ