![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Στυπιοθλήπτες IP65 ISO 25 με απευθείας διάτρηση για στεγανό πίνακα Plexo
PLEXO ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ
Legrand
Στυπιοθλήπτες IP65 ISO 25 με απευθείας διάτρηση για στεγανό πίνακα Plexo
ΚΩΔ. 001957
EAN.
3414971093133
Στυπιοθλήπτες IP65 ISO 25 με απευθείας διάτρηση για στεγανό πίνακα Plexo.Συσκευασία των 100τεμ
Εγγύηση 2 χρόνια
98,80 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Closed |
---|---|
Suitable for cable gland | Yes |
Cable entry | Round |
Number of cables | 1-1 |
Suitable for cable diameter | 9-18 mm |
Bore diameter | 15 mm |
For wall thickness | 2.5-4 mm |
Thread size (metric) | 25 |
Total length | 15 mm |
With strain relief | No |
Shrink technique | Yes |
Angle model | No |
---|---|
Material | Other |
Material quality | Polypropylene (PP) |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
Colour | Grey |
Gastight | No |
Fire resistant | No |
Watertight | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ