Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title

Στυπιοθλήπτες IP65 ISO 20 με απευθείας διάτρηση για στεγανό πίνακα Plexo

PLEXO ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ Legrand

Στυπιοθλήπτες IP65 ISO 20 με απευθείας διάτρηση για στεγανό πίνακα Plexo

ΚΩΔ. 001956 EAN. 3414971093119

Στυπιοθλήπτες IP65 ISO 20 με απευθείας διάτρηση για στεγανό πίνακα Plexo. Συσκευασία των 100τεμ

Εγγύηση 2 χρόνια
62,92 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Closed
Suitable for cable gland Yes
Cable entry Round
Number of cables 1-1
Suitable for cable diameter 4-13 mm
Bore diameter 15 mm
For wall thickness 2.5-4 mm
Thread size (metric) 20
Total length 15 mm
With strain relief No
Shrink technique Yes
Angle model No
Material Other
Material quality Polypropylene (PP)
Surface protection Other
Halogen free No
Colour Grey
Gastight No
Fire resistant No
Watertight Yes
Degree of protection (IP) IP65
Operating / setting temperature -25-40 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου