![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001955-WEB-R.jpg)
Στυπιοθλήπτες για πίνακες PLEXO³- 2 Φ32/ 5Φ25/ 10 Φ20mm
PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ
Legrand
Στυπιοθλήπτες για πίνακες PLEXO³- 2 Φ32/ 5Φ25/ 10 Φ20mm
ΚΩΔ. 001955
EAN.
3245060019556
Στυπιοθλήπτες για πίνακες PLEXO³- 2 Φ32/ 5Φ25/ 10 Φ20mm
Εγγύηση 2 χρόνια
21,02 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Model | Closed |
With strain relief | No |
Sealing range | 4-25 mm |
For wall thickness | 1.8-4.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Rubber |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Storage temperature | -25-55 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ