![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077642L-WEB-F.jpg)
Στρογγυλός ασύρματος φορτιστής 15W, Φ80mm, white
Mosaic
Legrand
Στρογγυλός ασύρματος φορτιστής 15W, Φ80mm, white
ΚΩΔ. 077642L
EAN.
3414971941250
Φορτιστής για συναρμολόγηση από τον πελάτη με 1 στρογγυλό ασύρματο φορτιστή 15 W white, διαμέτρου 80 mm, για έπιπλα. Για γρήγορη ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση ενός smartphone QI
Εγγύηση 2 χρόνια
90,18 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | White |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
---|---|
Built-in depth | 24.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ