Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title
title

Στρογγυλός ασύρματος φορτιστής 15W, Φ80mm, black

Mosaic Legrand

Στρογγυλός ασύρματος φορτιστής 15W, Φ80mm, black

ΚΩΔ. 077643L EAN. 3414971941274

Φορτιστής για συναρμολόγηση από τον πελάτη με 1 στρογγυλό ασύρματο φορτιστή 15 W black, διαμέτρου 80 mm, για έπιπλα. Για γρήγορη ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση ενός smartphone QI

Εγγύηση 2 χρόνια
90,18 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Operating voltage 48-48 V
Connection type Other
Mounting method Flush-mounted
Colour Black
Device width 87 mm
Device height 87 mm
Device depth 27 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP44
Degree of impact strength (IK) IK08
Antimicrobial treatment No
Wireless Yes
Built-in depth 24.5 mm
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 48-48 V
Power Delivery No
Supply current 0.5-0.5 A
Standby consumption 0.01 mA
Mandatory neutral No
Halogen free Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE11996AG.pdf pdf (1.23 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02941EN-02.pdf pdf (0.61 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-077643L.stp ifc (0.92 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό