![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077641L-WEB-F.jpg)
Στρογγυλός ασύρματος φορτιστής 15 W, διαμέτρου 80 mm Αluminium
Mosaic
Legrand
Στρογγυλός ασύρματος φορτιστής 15 W, διαμέτρου 80 mm Αluminium
ΚΩΔ. 077641L
EAN.
3414971941236
Φορτιστής για συναρμολόγηση από τον πελάτη με 1 στρογγυλό ασύρματο φορτιστή 15 W Aluminium, διαμέτρου 80 mm, για έπιπλα. Για γρήγορη ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση ενός smartphone QI
Εγγύηση 2 χρόνια
90,18 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Aluminium |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
---|---|
Built-in depth | 24.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ