![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Στήριξη ΜηχανισμώνDPX 3 630 και DPX 3 1600- Μεταλλική Mετώπη
XL³ 4000
Legrand
Στήριξη ΜηχανισμώνDPX 3 630 και DPX 3 1600- Μεταλλική Mετώπη
ΚΩΔ. 020934
EAN.
3245060209346
Στήριξη Μηχανισμών DPX 3 630 και DPX 3 1600- Μεταλλική Mετώπη Για DPX 3 1600 σε πλάτη οριζόντια. Aρ.στοιχείων : 24 στοιχείων.
Εγγύηση 2 χρόνια
204,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ