![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Στήριγμα μόνωσης για επίπεδες ράβδους χαλκού <lt/>400A σε κλιμακωτή θέση για περιβλήματα XL3S 630 και XL3S 4000
XL3S 630
Legrand
Στήριγμα μόνωσης για επίπεδες ράβδους χαλκού <lt/>400A σε κλιμακωτή θέση για περιβλήματα XL3S 630 και XL3S 4000
ΚΩΔ. 339900
EAN.
3414971002845
Μονωτικό στήριγμα για επίπεδες ράβδους χαλκού 18 x 4, 25 x 5 και 32 x 5 mm <lt/>400A σε ευθυγραμμισμένη θέση για ερμάρια XL3S 630 και XL3S 4000. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθετη θέση σε διαφορετικά μεγέθη ερμαρίων.
Εγγύηση 2 χρόνια
33,36 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 50 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ