![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601882-WEB-R.jpg)
Στεγανός πίνακας Plexo IP65, 2 στοιχείων.
PLEXO ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ
Legrand
Στεγανός πίνακας Plexo IP65, 2 στοιχείων.
ΚΩΔ. 601882
EAN.
3414972459822
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3, IEC 60670-24, IP65- IK07- Κατηγορία II. Aναστρεφόμενη πόρτα για αλλαγή φορά ανοίγματος. Για μηχανισμούς ράγας έως 63Α
Εγγύηση 2 χρόνια
18,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 102 mm |
Built-in height | 166 mm |
Built-in width | 71 mm |
Inner depth | 0 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 170 mm |
Width | 75 mm |
Depth | 106 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-55 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ