Στεγανό μπουτόν κουδουνιού ΙΡ 44 επίτοιχης τοποθέτησης, Με θήκη ετικέτας
ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
Legrand
Στεγανό μπουτόν κουδουνιού ΙΡ 44 επίτοιχης τοποθέτησης, Με θήκη ετικέτας
ΚΩΔ. 094248
EAN.
3414972325363
Στεγανό μπουτόν κουδουνιού12V ή 24V, ΙΡ 44 επίτοιχης τοποθέτησης, Με θήκη ετικέτας
Εγγύηση 2 χρόνια
27,55 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Shape | Other |
---|---|
With name plate | No |
With lighting | No |
Material | Plastic |
Mounting method | Surface mounted |
Colour | Other |
Wireless | No |
Length | 70 mm |
Width | 25 mm |
Height | 70 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 24-24 V |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Vertical fixing center distance | 60-60 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ