![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/661431-LEGRAND-600.jpg)
Στεγανά ΦωτιστικάΑσφαλείας B65 LED -100LM
B65
Legrand
Στεγανά ΦωτιστικάΑσφαλείας B65 LED -100LM
ΚΩΔ. 661431
EAN.
3414970311917
Στεγανά Φωτιστικά Ασφαλείας B 65 LED - Διπλής Λειτουργίας Με LED υψηλής φωτεινότητας 100 lm ,4 LED Ακροδέκτες μεγάλης χωρητικότητας 2 x 2,5 mm². 3 είσοδοι καλωδίων για σωλήνα διατομής 16,20 και 25 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
149,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Wall surface mounted |
---|---|
Function | Escape route lighting/signage |
Suitable for labelling type | Sticker |
Type of indicator | Single-sided |
With pictogram | No |
Monitoring equipment | None |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Supplied remote control | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Battery quality | NiCd |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Number of lighting heads | 1 |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Grey |
Material cover | Plastic, opal |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-230 V |
Nominal current | 43-43 mA |
Type of control gear | LED operating device current-controlled |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Rated life time L70/B50 at 25 °C | 147000 h |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Protection class | II |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
---|---|
Max. system power | 10 W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 100 lm |
Luminous flux in standby mode | 100 lm |
Colour temperature | 6000-6000 K |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 120 mm |
Height/depth | 59.7 mm |
Length | 280 mm |
Number of poles | 5 |
Conductor cross section | 2.5 mm² |
Connection type | Screw connection |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable support | Not applicable |
Cable tie suitable with | Not applicable |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
ENEC-ENEC/000993
(0.48 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ