![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037668-LEGRAND-1000.jpg)
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 6 mm²- πράσινο- παραδίδεται σε λωρίδες
STARFIX
Legrand
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 6 mm²- πράσινο- παραδίδεται σε λωρίδες
ΚΩΔ. 037668
EAN.
3245060376680
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 6 mm²- πράσινο- παραδίδεται σε λωρίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
0,28 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 6 mm² |
Sleeve length | 12 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Colour | Green |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ