Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 4 mm²- πορτοκαλί- παραδίδεται σε λωρίδες

STARFIX Legrand

Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 4 mm²- πορτοκαλί- παραδίδεται σε λωρίδες

ΚΩΔ. 037667 EAN. 3245060376673

Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 4 mm²- πορτοκαλί- παραδίδεται σε λωρίδες

Εγγύηση 2 χρόνια
0,24 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Construction type Standard
Nominal cross section 4 mm²
Sleeve length 12 mm
Insulated Yes
Material insulation Polyamide (PA)
Halogen free Yes
Colour Orange
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP