![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605206_pw_151650.jpg)
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 400A
SPX ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤEΣ
Legrand
SPX ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου 3P- 400A
ΚΩΔ. 605206
EAN.
3245066052069
SPX τριπολικός ασφαλειοαποζεύκτης ισχύος -Ονομαστική ένταση : 400 Α Μέγεθος φυσιγγίου : 2
Εγγύηση 2 χρόνια
472,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as safety switch | Yes |
Max. rated operation voltage Ue AC | 800 V |
Rated permanent current Iu | 400 A |
Rated operation power at AC-23, 400 V | 276.8 kW |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 50 kA |
Suitable for fuses | NH2 |
Number of poles | 3 |
With error protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Frame clamp |
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Suitable for front mounting | Yes |
Suitable for busbar mounting | No |
Type of control element | Cover grip |
Position control element | Front side |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | No |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ