![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021604_pw_94558.jpg)
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P 22X58 για κυλινδρικές ασφάλειες
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P 22X58 για κυλινδρικές ασφάλειες
ΚΩΔ. 021604
EAN.
3245060216047
Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 22x58 (Icc=100 kA) Ασφαλειαποζεύκτης για κυλινδρικές ασφάλειες τύπου aM (βραδείας τήξης) ή gG (ταχείας τήξης) 22 x 58 Τριπολικός - 500 V~ Μέγεθος: 6 στοιχεία των 17,5 mm Στήριξη με βίδες ή σε ράγα
Εγγύηση 2 χρόνια
84,61 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ