![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021504-LEGRAND-1000.jpg)
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P 14X51 για κυλινδρικές ασφάλειες
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
SP ασφαλειοαποζεύκτης 3P 14X51 για κυλινδρικές ασφάλειες
ΚΩΔ. 021504
EAN.
3245060215040
Ασφαλειoαποζεύκτης LEXIC 14x51 (Icc=100 kA) Ασφαλειαποζεύκτης για κυλινδρικές ασφάλειες τύπου aM (βραδείας τήξης) ή gG (ταχείας τήξης) 14 x 51 Τριπολικός - 500 V~ Μέγεθος: 4,5 στοιχεία των 17,5 mm Στήριξη με βίδες ή σε ράγα
Εγγύηση 2 χρόνια
62,25 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ