Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Soluclip εξάρτημα για snap-on μαύρο κανάλι, 50x80mm ή 50χ130mm

SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG Legrand

Soluclip εξάρτημα για snap-on μαύρο κανάλι, 50x80mm ή 50χ130mm

ΚΩΔ. 075786 EAN. 3245060757861

Επιτρέπει την αντιολισθητική έξοδο της καλωδίωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
4,87 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Black
RAL-number 9017

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE01014AA_02.pdf pdf (0.39 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου