Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Σωλήνας Ovaline ύψους 3,2m

ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON Legrand

Σωλήνας Ovaline ύψους 3,2m

ΚΩΔ. 653055 EAN. 3414971194991

Άκαμπτος σωλήνας αλουμινίου Ovaline 3,20m για εγκατάσταση σε πλήρες σύστημα Ovaline

Εγγύηση 2 χρόνια
276,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Oval
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 3200 mm
Column height 0-3200 mm
Number of usable covers 1
Cover width 27 mm
Type of fastening Mounting flange
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 1000 mm²

Έντυπα

4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02561EN_05.pdf pdf (1.21 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου