Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Snap-on κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα αλουμινίου, κάλυμμα PVC. 3,9m έως 5,1m. Μαύρο φινίρισμα

ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON Legrand

Snap-on κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα αλουμινίου, κάλυμμα PVC. 3,9m έως 5,1m. Μαύρο φινίρισμα

ΚΩΔ. 653035 EAN. 3414971194885

Kολώνα 2 τμημάτων Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο.

Εγγύηση 2 χρόνια
633,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 4020-5300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Top/bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE10474AA-02.pdf pdf (3.28 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653035.stp ifc (26.67 Mo)
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)