Snap-on κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα αλουμινίου, κάλυμμα PVC. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα αλουμινίου
ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON
Legrand
Snap-on κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα αλουμινίου, κάλυμμα PVC. 2,7m έως 3,9m. Φινίρισμα αλουμινίου
ΚΩΔ. 653031
EAN.
3414971194847
Kολώνα 2 τμημάτων Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο.
Εγγύηση 2 χρόνια
528,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 1280 mm |
Column height | 2770-4050 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Top/bottom |
Through-going profile | No |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 6220 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ