Smart Μετεωρολογικός σταθμός
NETATMO
NETATMO
Smart Μετεωρολογικός σταθμός
ΚΩΔ. NWS01-EC
EAN.
3700730500104
Κατανοήστε και ελέγξτε το περιβάλλον σας: αποκτήστε πρόσβαση στα εσωτερικά & εξωτερικά δεδομένα του περιβάλλοντος σας μέσω του smartphone σας, ενημερωθείτε όταν συμβαίνουν αλλαγές και κατανοήστε τις μέσω των γραφήματων στην εφαρμογή.
Εγγύηση 2 χρόνια
155,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Indication | None |
---|---|
Multiple display | No |
Measuring range | 0-50 °C |
Thermal element type B | No |
Thermal element type E | No |
Thermal element type J | No |
Thermal element type K | No |
Thermal element type N | No |
Thermal element type R | No |
Thermal element type S | No |
Thermal element type T | No |
Thermal element RTD | Yes |
Measurement of differential temperature | No |
Measurement of relative air humidity | Yes |
Measurement of material humidity | No |
Measured value memory | Yes |
Interface | Yes |
Separate sensor | No |
Infrared measurement | No |
Width | 45 mm |
Height | 155 mm |
Depth | 45 mm |
Built-in depth | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 5-5 V |
Supply current | 0.35-0.55 A |
Standby consumption | 350 mA |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , RF |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | Yes |
Application name | Netatmo Weather |
Product use function | Thermal comfort management |
Software Update Duration (years) | 3 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγός εγκατάστασης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ