![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-363926-WEB-EMB-R.jpg)
Smart Kit Classe 300EOS with Netatmo Black + L3000 Black, 2 καλωδίων με ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Alexa.
CLASSE 300EOS
Bticino
Smart Kit Classe 300EOS with Netatmo Black + L3000 Black, 2 καλωδίων με ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Alexa.
ΚΩΔ. 363926
EAN.
8005543732656
Kit Classe 300EOS w/ Netatmo Black, monitor με ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Alexa, 2 καλ.,κάθετη οθόνη αφής 5'',με πλήκτρα για ενδοεπ., άνοιγμα κλειδαριών και προβολή κάμερας. H+S App για απομακρ.διαχείριση. Μπουτονιέρα LINEA 3000 Black
Εγγύηση 2 χρόνια
1 261,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With video | Yes |
---|---|
Number of indoor stations | 1 |
Number of outdoor stations | 1 |
Number of call buttons | 2 |
Installation technique | Bus system |
Mounting method indoor station | Surface mounted |
Colour indoor station | Black |
Mounting method outdoor station | Flush-mounted |
Material outdoor station | Aluminium |
Colour outdoor station | Black |
Picture system | PAL |
Property picture system | Colour |
Overhear protected | No |
Can be connected to smartphone | Yes |
Internal communication | Yes |
Hands free | Yes |
With day/night function | Yes |
Opening angle camera | 110 ° |
With memory function | Yes |
Screen diagonal | 127 mm |
Screen diagonal (inch) | 5 inch |
Manual adjustable camera | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Hearing aid compatible | No |
Compatible with Apple HomeKit | Yes |
Compatible with Google Assistant | Yes |
Compatible with Amazon Alexa | Yes |
IFTTT support available | Yes |
Width | 130 mm |
Height | 230 mm |
Depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-100 °C |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 20-27 V |
Supply current | 0.04-1 A |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Sound level | 80 dB |
Standby consumption | 215 mA |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.28-2.5 mm² |
Fitted with USB plug | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Control mode | Wireless |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Additional unit | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | Yes |
Number of ringtones | 6 |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Screen resolution | 1280x720 |
Screen brightness setting | Yes |
Screen contrast setting | Yes |
Memory video function | Yes |
Camera type | Fixed |
Video recorder angle | 110 ° |
Max distance between internal and external unit | 200 m |
Communication rank type | Other |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , SCS |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa |
Application name | Home + Security , Home + Control |
Product use function | Door entry systems |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-70-394-02
(0.17 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ