Smart Controller AC για κλιματισμό
Netatmo
NETATMO
Smart Controller AC για κλιματισμό
ΚΩΔ. NAC-EC
EAN.
3700730504904
Ο εύκολος τρόπος για να κάνετε το κλιμαστιστικός σας έξυπνο
Εγγύηση 2 χρόνια
117,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Regulation type on/off | No |
---|---|
Regulation type modulating | No |
Communications protocol | Other |
Type of power supply | 5V |
Connection | Other |
With receiver | Yes |
Measuring range | 0-50 °C |
External sensor | No |
With thermal feedback | No |
Control characteristic | Other |
Adaptive (self-learning) | No |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | Yes |
Number of cooler outputs | 1 |
Ventilation | Yes |
Number of ventilation outputs | 1 |
Adjustable differential | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Temperature readable | No |
With display | No |
Type of clock | Day clock |
Clock model | Digital |
Overtime switch | No |
Optimisation | No |
With tap water circuit | No |
Operation | Button |
Suitable for floor heating control | No |
Suitable for district heating control | No |
Remote operation possible | Yes |
---|---|
IFTTT support available | No |
With presence perception | No |
Weather-dependent control system | No |
Number of switching programmes | 10 |
Degree of protection (IP) | IPX0 |
Colour | Black |
Width | 65 mm |
Depth | 20 mm |
Height | 125 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Voltage type | AC/DC |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Not applicable |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Application store for download | Multistore |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Automation/Programming |
Software Update Duration (years) | 3 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ