![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NR/NA-NRG01-WW-WEB-R.jpg)
Smart βροχόμετρο
NETATMO
NETATMO
Smart βροχόμετρο
ΚΩΔ. NRG01-WW
EAN.
3700730500210
Παρακολουθήστε τη βροχή με τον Smart μετεωρολογικό σταθμό Netatmo. Ελέγξτε τη βροχόπτωση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, δείτε το ιστορικό δεδομένων σας για να δείτε την ποσότητα βροχής και λάβετε ειδοποίηση μόλις αρχίσει να βρέχει.
Εγγύηση 2 χρόνια
70,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Indication | None |
---|---|
Multiple display | No |
Thermal element type B | No |
Thermal element type E | No |
Thermal element type J | No |
Thermal element type K | No |
Thermal element type N | No |
Thermal element type R | No |
Thermal element type S | No |
Thermal element type T | No |
Thermal element RTD | No |
Measurement of differential temperature | No |
Measurement of relative air humidity | No |
Measurement of material humidity | No |
Measured value memory | Yes |
Interface | Yes |
Separate sensor | No |
Infrared measurement | No |
Width | 130 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 130 mm |
Built-in depth | 130 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-65 °C |
Storage temperature | -40-65 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 1.9-3 V |
Supply current | 0.00001-0.00001 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | RF |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Netatmo Weather |
Product use function | Thermal comfort management |
Software Update Duration (years) | 3 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ