![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NW/NA-NWA01-WW-WEB-R.jpg)
Smart Ανεμόμετρο
NETATMO
NETATMO
Smart Ανεμόμετρο
ΚΩΔ. NWA01-WW
EAN.
3700730500227
Παρακολουθήστε τον άνεμο με τον Smart μετεωρολογικό σταθμό Netatmo. Μετρήστε αξιόπιστα την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου σε πραγματικό χρόνο, δείτε το ιστορικό δεδομένων σας και να λάβετε ειδοποίηση όταν ο άνεμος δυναμώνει.
Εγγύηση 2 χρόνια
95,40 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Indication | None |
---|---|
Multiple display | No |
Thermal element type B | No |
Thermal element type E | No |
Thermal element type J | No |
Thermal element type K | No |
Thermal element type N | No |
Thermal element type R | No |
Thermal element type S | No |
Thermal element type T | No |
Thermal element RTD | No |
Measurement of differential temperature | No |
Measurement of relative air humidity | No |
Measurement of material humidity | No |
Measured value memory | Yes |
Interface | Yes |
Separate sensor | No |
Infrared measurement | No |
Width | 85 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 85 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-65 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-65 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 4.4-6 V |
Supply current | 0.00001-0.00001 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | RF |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Netatmo Weather |
Product use function | Thermal comfort management |
Software Update Duration (years) | 3 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ