Σημείο πρόσβασης Wi-Fi για μικρά εμπορικά ή οικιστικά κτίρια
PoE Wi-Fi Access Point
Legrand
Σημείο πρόσβασης Wi-Fi για μικρά εμπορικά ή οικιστικά κτίρια
ΚΩΔ. 033610
EAN.
3414972510493
Εύκολο στην εγκατάσταση και στη διαμόρφωση
Εγγύηση 2 χρόνια
225,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Max. data transmission rate | 422.166 Mbit/s |
---|---|
Frequency band | 2.4 GHz and 5 GHz |
Managed | Yes |
Radio protocol | Other |
Encoding | WPA2 |
Ethernet | Yes |
Number of ports 10/100 Mbps LAN | 1 |
Number of ports 10/100/1000 Mbps LAN | 1 |
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 100 Mbps POF | 0 |
Number of ports 1000 Mbps POF | 0 |
Firewall | No |
VPN-Security | No |
Connection for external antenna | No |
Bridge function | Yes |
Number of AP's supported | 0 |
Repeater function | No |
Power over Ethernet | Yes |
Colour | White |
---|---|
Width | 90 mm |
Height | 125 mm |
Depth | 34 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Built-in | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
Pole fastening | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for wall mounting | Yes |
Socket outlet adapter | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
RAL-number | 9003 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-0441A DECLARATION UE
(0.48 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ