![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038412-LEGRAND-1000.jpg)
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'C'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
DUPLIX
Legrand
Σήμανση καλωδίων Duplix™ 'C'. Μαύρο σύμβολο σε κίτρινο φόντο
ΚΩΔ. 038412
EAN.
3245060384128
Σήμανση: γράμμα C Μαύρος λατινικός χαρακτήρας σε κίτρινο φόντο Η συσκευασία περιέχει 30 λωρίδες των 20 σημάνσεων
Εγγύηση 2 χρόνια
0,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 8.4 mm |
Width | 5 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ