Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Διεθνής χρωματικός κώδικας : καφέ "1"

DUPLIX Legrand

Σήμανση καλωδίων Duplix™ . Διεθνής χρωματικός κώδικας : καφέ "1"

ΚΩΔ. 038401 EAN. 3245060384012

Σήμανση: αριθμός 1 Διεθνής χρωματικός κώδικας : καφέ Η συσκευασία περιέχει 40 λωρίδες των 20 σημάνσεων

Εγγύηση 2 χρόνια
0,08 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Toothing None
Material Plastic
Length 8.4 mm
Width 5 mm
Colour Brown
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου