Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
title

Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 4 έως 6 mm² , σήμανση αριθμός 8- γκρι

CAB3 Legrand

Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 4 έως 6 mm² , σήμανση αριθμός 8- γκρι

ΚΩΔ. 038238 EAN. 3245060382384

Σήμανση καλωδίων 1.5 έως 2,5 mm² και διατομών 4 έως 6 mm²

Εγγύηση 2 χρόνια
0,08 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 2.3-2.8 mm
Cable diameter 3.8-5 mm
Length 8 mm
Width 3 mm
Colour Grey
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου