![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038237-LEGRAND-1000.jpg)
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 4 έως 6 mm² , σήμανση αριθμός 7- μωβ
CAB3
Legrand
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 4 έως 6 mm² , σήμανση αριθμός 7- μωβ
ΚΩΔ. 038237
EAN.
3245060382377
Σήμανση καλωδίων 1.5 έως 2,5 mm² και διατομών 4 έως 6 mm²
Εγγύηση 2 χρόνια
0,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-2.8 mm |
Cable diameter | 3.8-5 mm |
Length | 8 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Purple |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ