Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
title

Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 1.5 έως 2.5 mm² , σήμανση αριθμός 3- πορτοκαλί

CAB3 Legrand

Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 1.5 έως 2.5 mm² , σήμανση αριθμός 3- πορτοκαλί

ΚΩΔ. 038223 EAN. 3245060382230

Σήμανση καλωδίων 1.5 έως 2,5 mm² και διατομών 4 έως 6 mm²

Εγγύηση 2 χρόνια
0,04 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 1.4-1.8 mm
Cable diameter 2.7-3.9 mm
Length 5.6 mm
Width 3 mm
Colour Orange
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου