![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038217-LEGRAND-1000.jpg)
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 7- μωβ
CAB3
Legrand
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 7- μωβ
ΚΩΔ. 038217
EAN.
3245060382179
Σήμανση καλωδίων 0,15 έως 0,5 mm² και 0,5 έως 1,5 mm² διατομής και κλεμμών
Εγγύηση 2 χρόνια
0,04 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.8-1.4 mm |
Cable diameter | 2-3.2 mm |
Length | 5 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Purple |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ