Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Sfera Θυρομεγάφωνο για σύστημα Audio δύο καλωδίων

NEWSFERA Bticino

Sfera Θυρομεγάφωνο για σύστημα Audio δύο καλωδίων

ΚΩΔ. 351000 EAN. 8005543441541

Sfera Θυρομεγάφωνο για σύστημα Audio δύο καλωδίων. Δυνατότητα ρύθμισης του ήχου του ηχείου και του μικροφώνου.

Εγγύηση 2 χρόνια
161,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of call buttons 2
Material call buttons Plastic
Material Front Other
Front plate height 91 mm
Front plate width 115 mm
Built-in depth 20 mm
Mounting method Surface mounted
Installation technique Bus system
Colour Other
Degree of protection (IP) IP54
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -15-50 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 18-240 V
Supply current 0.04-1 A
Frequency 50-60 Hz
Sound level 80 dB
Standby consumption 40 mA
Halogen free Yes
Cable nature for connection Flexible
Cable section 1-2.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with rainproof plate protection Yes
With complemantary luminous signal No
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator No
Hands free Yes
Loudness setting Yes
Addressable No
Door entry system with mobile application Yes
Remote opening of gate / Electric door opener No
Camera type Adjustable
Video recorder angle 100 °
Max distance between internal and external unit 150 m
Communication rank type Other
Connected object No

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
RA00176AA_S_EL.pdf pdf (5.67 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
RA00176AA_S_EN.pdf pdf (5.23 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
BT00595-c-EN.pdf pdf (0.27 Mo)