![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350593-BTICINO-1000.jpg)
Sfera Σκέπαστρo Προστασίας από Βροχή - 9 στοιχεία - Allstreet
NEWSFERA
Bticino
Sfera Σκέπαστρo Προστασίας από Βροχή - 9 στοιχεία - Allstreet
ΚΩΔ. 350593
EAN.
8005543461143
Sfera Σκέπαστρo Προστασίας από Βροχή - 9 στοιχεία - Allstreet
Εγγύηση 2 χρόνια
403,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 424 mm |
---|---|
Height | 331 mm |
Depth | 38 mm |
Material | Aluminium |
Surface finishing | Lacquered |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7015 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ