![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020467-LEGRAND-1000.jpg)
Σετ πλευρικά καλύμματα για XL³ 800 μεταλλικούς πίνακας IP55 1295mm
XL³ 800
Legrand
Σετ πλευρικά καλύμματα για XL³ 800 μεταλλικούς πίνακας IP55 1295mm
ΚΩΔ. 020467
EAN.
3245060204679
Μεταλλικό πλευρικό κάλυμμα κατάλληλο για χρήση με μεταλλικούς πίνακες XL³ 800 IP55. Σετ 2 τεμαχίων για πίνακα ύψους 1295 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
213,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Modular spacing | 230 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 219.5 mm |
Height | 1200 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ