Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Σετ πλευρικά καλύμματα για XL³ 800 μεταλλικούς πίνακας IP55 1095mm

XL³ 800 Legrand

Σετ πλευρικά καλύμματα για XL³ 800 μεταλλικούς πίνακας IP55 1095mm

ΚΩΔ. 020466 EAN. 3245060204662

Μεταλλικό πλευρικό κάλυμμα κατάλληλο για χρήση με μεταλλικούς πίνακες XL³ 800 IP55. Σετ 2 τεμαχίων για πίνακα ύψους 1095 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
207,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable as side panel Yes
Suitable as rear panel No
Modular spacing 230 mm
Suitable for enclosure building width 910 mm
Suitable for enclosure building depth 230 mm
Width 219.5 mm
Height 1000 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With cable entry No
With lock No

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)