Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 300 mm μέγιστου φορτίου 100 kg
MARINA
Legrand
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 300 mm μέγιστου φορτίου 100 kg
ΚΩΔ. 036408
EAN.
3245060364083
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 300 mm μέγιστου φορτίου 100 kg
Εγγύηση 2 χρόνια
8,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building height | 200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 160 mm |
Width | 25 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 14.5 mm |
---|---|
Max. load capacity | 100 kg |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ