![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036404-LEGRAND.jpg)
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Atlantic - μεταλλικό- μέγιστου φορτίου 300 kg
ATLANTIC
Legrand
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Atlantic - μεταλλικό- μέγιστου φορτίου 300 kg
ΚΩΔ. 036404
EAN.
3245060364045
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Atlantic - μεταλλικό- μέγιστου φορτίου 300 kg
Εγγύηση 2 χρόνια
31,24 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 70.5 mm |
Height | 117 mm |
Depth | 13 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ