Σετ 24 κονεκτόρων κατηγορίας 6 STP Keystone
LINKEO C
Legrand
Σετ 24 κονεκτόρων κατηγορίας 6 STP Keystone
ΚΩΔ. 632907
EAN.
3414972227254
Το νέο σύστημα LINKEO C φέρνει στην αγορά έναν κονέκτορα keystone χωρίς εργαλεία που επιτρέπει γρήγορη σύνδεση σε όλες τις κατηγ. από 5e έως 6A. Απλό και γρήγορο τερματισμό, το κλείδωμα εγγυάται ανώτερη αξιοπιστία για τη μετάδοση δεδομένων.
Εγγύηση 2 χρόνια
160,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Silver |
Transparent | No |
AWG-range | 23-26 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
---|---|
Width | 18 mm |
Height | 31 mm |
Depth | 34 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-0473-3P-1220425 (LK53)
(0.11 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-0473-3P-1220424 (LK53)
(0.11 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ