Σετ 24 κονέκτορες keystone RJ45 κατηγορίας 6Α UTP
Linkeo C
Legrand
Σετ 24 κονέκτορες keystone RJ45 κατηγορίας 6Α UTP
ΚΩΔ. 632906
EAN.
3414972227230
Το Linkeo C φέρνει στην αγορά έναν keystone κονέκτορα χωρίς τη χρήση εργαλείων επιτρέποντας τη σύνδεση σε όλες τις κατηγορίες από 5e έως 6Α. Εύκολο και γρήγορο στον τερματισμό, το πλήκτρο κλειδώματος μιας κίνησης εγγυάται ανώτερη αξιοπιστία
Εγγύηση 2 χρόνια
119,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6A (IEC) |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Silver |
Transparent | No |
AWG-range | 23-26 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
---|---|
Width | 18 mm |
Height | 31 mm |
Depth | 34 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ