Σετ 2 πλευρικά πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και εξωτερική διέλευση εισόδου καλωδίων βάθους 300mm
XL3S 630
Legrand
Σετ 2 πλευρικά πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και εξωτερική διέλευση εισόδου καλωδίων βάθους 300mm
ΚΩΔ. 338205
EAN.
3414970900654
Σετ 2 πλαϊνών πάνελ για βάσεις έδρασης XL3 S 630 για περιβλήματα και εξωτερικά χιτώνια καλωδίων βάθους 300 mm που παρέχονται με συστήματα στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
19,48 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
---|---|
Width | 240 mm |
Height | 98 mm |
Depth | 12.35 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ