Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 800mm
XL3S 630
Legrand
Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 800mm
ΚΩΔ. 338204
EAN.
3414970900647
Σετ 2 μποστά ή πίσω πάνελ για βάσεις έδρασης ερμαρίων XL3 S 630 και 4000 για ερμάρια πλάτους 800mm, παραδίδονται με σύστημα στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
37,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
---|---|
Width | 765 mm |
Height | 98 mm |
Depth | 12.35 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ