![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-MYHOMESERVER1-WEB-R.jpg)
Server Προγραμματισμού για συσχέτιση συσκευών κατά την εκκίνηση του συστήματος και για την τοπική/απομακ. διαχείριση των λειτουργιών.
MY HOME UP
Bticino
Server Προγραμματισμού για συσχέτιση συσκευών κατά την εκκίνηση του συστήματος και για την τοπική/απομακ. διαχείριση των λειτουργιών.
ΚΩΔ. MYHOMESERVER1
EAN.
8005543574546
Server Προγραμματισμού για συσχέτιση συσκευών κατά την εκκίνηση του συστήματος και για την τοπική και απομακρυσμένη διαχείριση των λειτουργιών από τον χρήστη με την ειδική εφαρμογή MyHOME_Up για Android και iOS κινητά και tablet.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 288,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Ethernet interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Number of channels | 175 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 18-27 V |
Voltage type | DC |
Protocol | TCP/IP |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | Yes |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Width | 106 mm |
Height | 90 mm |
---|---|
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Supply current | 0.003-0.160 A |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | Yes |
Addressable | Yes |
Connected object | Yes |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Control & command systems |
Connectable by Internet box | Yes |
Software Update Duration (years) | 3 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ