![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433000-WEB-F.jpg)
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 400X300mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 400X300mm
ΚΩΔ. 433000
EAN.
3414971980280
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 400X300mm. Για ερμάρια Atlantic και Marina
Εγγύηση 2 χρόνια
176,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Depth | 85 mm |
Number of DIN-rails | 3 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 10 |
Type of covering | Viewing window |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ